??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1295-73 - Borne coffr liaison équipotentielle 10²
Nomenclature
1295-73
Numéro d'article
1295-73
Désignation
Borne coffr liaison équipotentielle 10², pour montage en béton coulé sur site
Level of detail
Longueur
128 mm
Largeur
128 mm
Profondeur
80 mm
Circular conductor 6-16²
1
Cables 1.5-10²
6
Entry fields
8
Poids net
118.5 g
Volume
2.03 l
EAN-Code
4013456340404
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, with cover, protection class IP 3X DIN EN 60529, with equipotential busbar rail for 6 cables up to 10 mm², one cable up to 16 mm², on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1295-73.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés