??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1295-02 - Scatola di collegamento
Lista materiale
1295-02
Article number
1295-02
Designazione
Scatola di collegamento, con intonaco, 128 x 128 x 80 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
128 mm
Larghezza
128 mm
Tiefe
80 mm
Entry fields
8
Numero di viti
2
Peso netto individuale
118.5 g
Singolo volume
2.03 l
EAN-Code
4013456340312
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1295-02. 2-part, installation height 75 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 6 mm²
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD