??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1295-02 - Montage béton coffrets de dérivation
Nomenclature
1295-02
Numéro d'article
1295-02
Désignation
Montage béton coffrets de dérivation, avec enduit injecté, 128 x 128 x 80 mm
Level of detail
Longueur
128 mm
Largeur
128 mm
Profondeur
80 mm
Entry fields
8
Nombre de pièces
2
Poids net
118.5 g
Volume
2.03 l
EAN-Code
4013456340312
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1295-02. 2-part, installation height 75 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 6 mm²
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés