??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1295-02 - Montage béton coffrets de dérivation
Nomenclature
1295-02
Order code
1295-02
Désignation
Montage béton coffrets de dérivation, avec enduit injecté, 128 x 128 x 80 mm
level of detail
Longueur
128 mm
Breite
128 mm
Depth
80 mm
Entry fields
8
Nombre de pièces
2
Poids net
118.5 g
Volume
2.03 l
EAN-Code
4013456340312
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés