??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
Stückliste
1295-02
Bestellnummer
1295-02
Bezeichnung
Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 128 x 128 x 80 mm
Detaillierungsgrad
Länge
128 mm
Breite
128 mm
Tiefe
80 mm
Einführungsfelder
8
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
118.5 g
Einzeln-Volumen
2.03 l
EAN-Code
4013456340312
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-02. 2-teilig, Einbauhöhe 75 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 6 mm²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen