??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1294-98 - Piastra di ricambio in cartongesso
Lista materiale
1294-98
Art. No.
1294-98
Designazione
Piastra di ricambio in cartongesso, per KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, per soffitti a pannelli
for Art. No.
1294-28
Level of details
Peso netto individuale
355.000 g
Singolo volume
1.740 l
EAN code
4013456533936
Data sheet
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Replacement mineral fibreboard Ø 247, H:12.0 mm, for KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12.5 mm, for slab ceilings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD