국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1294-98
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1294_98.prj},{NB=1294-98(2)},{CNSORDERNO=1294-98},{BZ=Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken},{FA=1294-28},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=355.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.740},{CNSEAN=4013456533936},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1294_97.png},{ETIM40=EC000414},{INFOTEXT=Ersatz-Mineralfaserplatte Ø247,H:12,0 mm, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1294-98 - Instal. hsng. Replacement min. fibreboard
Bill of material
1294-98
Art. No.
1294-98
Designation
Instal. hsng. replace. min. fibreboard, for KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12.5 mm, for panel ceilings
for Art. No.
1294-28
Level of details
300
200
300
200
Individual net weight
355.000
g
Single volume
1.740
l
EAN code
4013456533936
Data sheet
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Replacement mineral fibreboard Ø 247, H:12.0 mm, for KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12.5 mm, for slab ceilings
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성