??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1294-98 - Encastrement pl. fibres minér rechange
Nomenclature
1294-98
No art.
1294-98
Désignation
Encastrement pl. fibres minér rechange, pour KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, pour prédalles
for Art. No.
1294-28
level of detail
Poids net
355.000 g
Volume
1.740 l
EAN-Code
4013456533936
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Replacement mineral fibreboard Ø 247, H:12.0 mm, for KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12.5 mm, for slab ceilings
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés