??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1294-98 - Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte
Stückliste
1294-98
Art.-Nr.
1294-98
Bezeichnung
Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken
für Art.-Nr.
1294-28
Detaillierungsgrad
Einzeln-Nettogewicht
355.000 g
Einzeln-Volumen
1.740 l
EAN-Code
4013456533936
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø247,H:12,0 mm, für KompaX® 3, Ø 247 mm, H: 12,5 mm, für Plattendecken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen