1293 14.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1293.prj},{NB=1293 14.000},{J21=1293 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9},{B1=20.000},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.079},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9012930140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=4.000},{C14=1},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=50},{D4=36.900},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSSE KI-C-MAGBO M14 DIN376 UN-50},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL01102115},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012930140000.dxf},{ID10003=9012930140000.stp},{ID10004=9012930140000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1293 - DIN 376 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1293 14.000
Identifizierende Bestellnummer
1293 14.000
1293 14.000
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
PM HSSE KI-C-MAGBO M14 DIN376 UN-50
PM HSSE KI-C-MAGBO M14 DIN376 UN-50
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
Gewindesteigung
2.000
2.000
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
9
9
mm
Gewindeschneidteillänge
20.000
20.000
mm
Nutzlänge
53
53
mm
Gesamtlänge
110
110
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.079
0.079
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102115
ZYL01102115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型