??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-87 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-87
Art. No.
1293-87
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, apertura Ø 300 mm, per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
300 mm
Min. luminaire covering Ø
312 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
41.600 g
Singolo volume
2.030 l
EAN code
4013456480704
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 300 mm Luminaire trim min. diameter 312 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-87
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD