??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-86 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-86
No art.
1293-86
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 240 mm, en béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
240 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
252 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
41.600 g
Volume
2.030 l
EAN-Code
4013456480704
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 252 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-86
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés