??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-86 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-86
Art. No.
1293-86
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, apertura Ø 240 mm, per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
240 mm
Min. luminaire covering Ø
252 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
41.600 g
Singolo volume
2.030 l
EAN code
4013456480704
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 252 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-86
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD