??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-85 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-85
Art. No.
1293-85
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, apertura Ø 215 mm, per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
215 mm
Min. luminaire covering Ø
227 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
41.600 g
Singolo volume
2.030 l
EAN code
4013456480704
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 215 mm Luminaire trim min. diameter 227 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-85
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD