??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-84 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-84
No art.
1293-84
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 200 mm, en béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
200 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
212 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
36.800 g
Volume
2.030 l
EAN-Code
4013456480698
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 200 mm Luminaire trim min. diameter 212 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-84
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés