??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1293-83 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-83
No art.
1293-83
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 190 mm, en béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
190 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
202 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
34.900 g
Volume
2.030 l
EAN-Code
4013456480681
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
fehlt
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés