??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-82 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-82
Art.-Nr.
1293-82
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 180 mm, in Sichtbetonausführung
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
180 mm
Leuchtenblende min. Ø
192 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
34.800 g
Einzeln-Volumen
2.030 l
EAN-Code
4013456480674
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 192 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-82
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen