??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-71 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-71
Art.-Nr.
1293-71
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 215 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
215 mm
Leuchtenblende min. Ø
222 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
29.600 g
Einzeln-Volumen
1.090 l
EAN-Code
4013456331372
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 222 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-71
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen