??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-30 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-30
No art.
1293-30
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 300 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
300 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
307 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
36.500 g
Volume
1.090 l
EAN-Code
4013456330528
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 300 mm Luminaire trim min. diameter 307 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-30
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés