??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-30 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-30
Art. No.
1293-30
Designazione
Anelli frontali KompaX, Apertura Ø 300 mm
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
300 mm
Min. luminaire covering Ø
307 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
36.500 g
Singolo volume
1.090 l
EAN code
4013456330528
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 300 mm Luminaire trim min. diameter 307 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-30
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD