??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-28 - Einbaugehäuse Kompax® 1 für
Stückliste
1293-28
Bestellnummer
1293-28
Bezeichnung
Einbaugehäuse Kompax® 1 für, Plattendecken, mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass Ø <= 300 mm
Detaillierungsgrad
Länge
585 mm
Breite
440 mm
Tiefe
131 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-300 mm
Lampenleistung LED max.
45 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
Einzeln-Nettogewicht
1948 g
Einzeln-Volumen
17.6 l
EAN-Code
4013456533226
ETIM 40
EC000414
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Einbaugehäuse für Einbauleuchten oder Lautsprecher, für Deckenauslässe bis Durchmesser 300 mm aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C 2-teilig, für Plattendecken, Lampenleistung max. 90 Watt Länge x Breite x Höhe: 585 x 440 x 131 mmAuslassöffnung, Durchmesser____________ Leuchteneinbauhöhe _________________ (max. 200mm)Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse   F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX Art.-Nr. 1293-28
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen