??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-20 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-20
Art.-Nr.
1293-20
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 200 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
200 mm
Leuchtenblende min. Ø
207 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
36.500 g
Einzeln-Volumen
1.090 l
EAN-Code
4013456330528
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 207 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-20
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen