국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1293-18
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_18.prj},{NB=1293-18(2)},{CNSORDERNO=1293-18},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 180 mm},{LOD=2},{DA=180},{LB=187},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=32.900},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456330412},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 187 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-18},{PICTURESMALL=1293_18.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1293-18 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-18
Art. No.
1293-18
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 180 mm
Level of details
300
200
300
200
Ceiling exit (CE) Ø
180
mm
Min. luminaire covering Ø
187
mm
Height
14
mm
Individual net weight
32.900
g
Single volume
1.090
l
EAN code
4013456330412
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 180 mm Luminaire trim min. diameter 187 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-18
ETIM 40
EC002472
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성