??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-18 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-18
No art.
1293-18
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 180 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
180 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
187 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
32.900 g
Volume
1.090 l
EAN-Code
4013456330412
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 180 mm Luminaire trim min. diameter 187 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-18
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés