??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-18 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-18
Art.-Nr.
1293-18
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 180 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
180 mm
Leuchtenblende min. Ø
187 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
32.900 g
Einzeln-Volumen
1.090 l
EAN-Code
4013456330412
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 187 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-18
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen