??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-16 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-16
Art. No.
1293-16
Designazione
Anelli frontali KompaX®, Apertura Ø 160 mm
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
160 mm
Min. luminaire covering Ø
167 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
29.600 g
Singolo volume
0.878 l
EAN code
4013456331013
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 160 mm Luminaire trim min. diameter 167 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-16
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD