??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-15 - KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken
Stückliste
1293-15
Artikel-Nr.
1293-15
EAN-Code
4013456330993
Bezeichnung
KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken
Detaillierungsgrad
Länge
585 mm
Breite
440 mm
Tiefe
131 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-300 mm
Lampenleistung LED max.
45 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
Versand
5 ST
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.· Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher· Für Ortbeton und Werksfertigung· Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm· Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*· Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*· Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen. inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen