국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1293-13p1
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_13.prj},{NB=1293-13(2)p1},{CNSORDERNO=1293-13},{ENO=920897119},{BZ=KompaX® 1 Zwischenrahmen 25 mm},{LOD=2},{VG=25},{IP=5},{OP=10},{CNSMASSEXACT=227.300},{CNSVOLUMEEXACT=10.950},{CNSEAN=4013456332010},{ETIM40=EC002472},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1293-13 - KompaX®1 Intermediate frame 25 mm
Bill of material
1293-13p1
Article number
1293-13
E No.
920897119
Designation
KompaX®1 Intermediate frame 25 mm
Level of details
300
200
300
200
Increasing installation height
25
mm
Individual net weight
227.300
g
Single volume
10.950
l
EAN code
4013456332010
ETIM 40
EC002472
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성