??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-00 - Scatola da incasso KompaX® 1
Lista materiale
1293-00
Numero d'ordine
1293-00
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 1, per calcestruzzo colato in situ
Livello di dettaglio
Lunghezza
585 mm
Larghezza
440 mm
Profondità
131 mm
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
160-300 mm
Potenza della lamapada LED max.
45 Watt
Potenza della lamapada max.
90 Watt
Peso netto individuale
1794 g
Singolo volume
21.9 l
EAN-Code
4013456330214
ETIM 40
EC000414
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Scatola da incasso KompaX® 1 sintetica per downlights e alto parlanti in calcestruzzo in cantiere. Aperture a soffitto, diametro ___________ profondità d'incasso per lampade_______________(max. 200mm)) Potenza della lampada_______________ Apertura alimentatore (AL)_____________ Dimensioni alimentaore (LxBxH) ___________ Spessore soffitto____________ classe di protezione antincendio F_____ (Per favore riempire tutto Produttore/Tipo Kaiser KompaX No-art. 1293-00
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD