??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-00 - Encastrement KompaX® 1
Nomenclature
1293-00
Numéro de commande
1293-00
Désignation
Encastrement KompaX® 1, pour dalles coulées sur site
Niveau de détail
Longueur
585 mm
Largeur
440 mm
Profondeur
131 mm
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160-300 mm
Puissance de lampe à LED max
45 Watt
Puissance de lampe max.
90 Watt
Poids net
1794 g
Volume
21.9 l
EAN-Code
4013456330214
ETIM 40
EC000414
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Boîtier d’encastrement KompaX® 1 en matière synthétique pour lampes économiques et haut-parleurs en plafond en béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre ____________ Hauteur d’encastrement du luminaire _________________ (max. 200 mm) Puissance de lampe max. ______________ Écartement ballast (AL) _____________ Dimensions ballast (LxlxH)______________ Épaisseur du plafond __________________ Classe de protection incendie F___ (veuillez compléter tous les champs) Fabricant/type Kaiser KompaX1293-00
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés