??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-00 - Einbaugehäuse Kompax® 1
Stückliste
1293-00
Bestellnummer
1293-00
Bezeichnung
Einbaugehäuse Kompax® 1, für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Länge
585 mm
Breite
440 mm
Tiefe
131 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160-300 mm
Lampenleistung LED max.
45 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
Einzeln-Nettogewicht
1794 g
Einzeln-Volumen
21.9 l
EAN-Code
4013456330214
ETIM 40
EC000414
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Einbaugehäuse Kompax® 1 Installation in: Ortbeton Auslassöffnung, Durchmesser: ____________ Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200mm) Lampenleistung max.: ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer: 1293-00
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen