??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-82 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-82
No art.
1292-82
Désignation
Encastrement bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 145 mm, en béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
145 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
157 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
25.900 g
Volume
1.090 l
EAN-Code
4013456480629
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 145 mm Luminaire trim min. diameter 157 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-82
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés