??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-82 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1292-82
Art. No.
1292-82
Designazione
Anelli frontali KompaX®, Apertura Ø 145 mm, esecuzione per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
145 mm
Min. luminaire covering Ø
157 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
25.900 g
Singolo volume
1.090 l
EAN code
4013456480629
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 145 mm Luminaire trim min. diameter 157 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-82
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD