??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-81 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1292-81
Art.-Nr.
1292-81
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 125 mm, in Sichtbetonausführung
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
125 mm
Leuchtenblende min. Ø
137 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
23.000 g
Einzeln-Volumen
0.878 l
EAN-Code
4013456480612
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 137 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-81
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen