??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-81 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1292-81
Art. No.
1292-81
Designazione
Anelli frontali KompaX®, Apertura Ø 125 mm, esecuzione per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
125 mm
Min. luminaire covering Ø
137 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
23.000 g
Singolo volume
0.878 l
EAN code
4013456480612
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 125 mm Luminaire trim min. diameter 137 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-81
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD