??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-80 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-80
No art.
1292-80
Désignation
Encastrement bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 100 mm, en béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
112 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
22.000 g
Volume
0.437 l
EAN-Code
4013456480605
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 100 mm Luminaire trim min. diameter 112 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-80
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés