??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-80 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1292-80
Art. No.
1292-80
Designazione
Anelli frontali KompaX®, Apertura Ø 100 mm, esecuzione per calcestruzzo a vista
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
100 mm
Min. luminaire covering Ø
112 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
22.000 g
Singolo volume
0.437 l
EAN code
4013456480605
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 100 mm Luminaire trim min. diameter 112 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-80
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD