??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-28 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-28
No art.
1292-28
Désignation
Encastrement KompaX® 2 pour, pr prédalles avec plaque en fibres minér
level of detail
Longueur
470 mm
Largeur
290 mm
Profondeur
131 mm
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
Orifice de plafond (DA) Ø
<= 180 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
Poids net
992.000 g
Volume
2.203 l
EAN-Code
4013456533233
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Installation housing for built-in luminaires or loudspeakers, for ceiling exits up to diameter 180 mm made of plastic, halogen-free, fire resistance 650°C 2-part, for slab ceilings, lamp wattage max. 52 Watt length x width x height 470 x 290 x 111 mm Exit opening, diameter ____________ Luminaire installation height _________________ (max. 200mm) Projection of ballast (AL) _____________ Dimension of ballast (L x W x H)______________ Ceiling thickness __________________ Fire protection class   F___ (please complete all fields) Manufacturer/Type KompaX Art. No. 1292-28
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés