??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-28 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-28
Art.-Nr.
1292-28
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2 für, Plattendecken, mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
470 mm
Breite
290 mm
Tiefe
131 mm
Breite Zusatzkomponente
160 mm
Deckenauslass (DA) Ø
<= 180 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
Einzeln-Volumen
2.203 l
EAN-Code
4013456533233
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse für Einbauleuchten oder Lautsprecher, für Deckenauslässe bis Durchmesser 180 mm aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C 2-teilig, für Plattendecken, Lampenleistung max. 52 Watt Länge x Breite x Höhe: 470 x 290 x 111 mmAuslassöffnung, Durchmesser ____________ Leuchteneinbauhöhe _________________ (max. 200mm)Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse   F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX Art.-Nr. 1292-28
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen