??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-27 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-27
Art. No.
1292-27
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per cemento in situ, con piastra, incartongesso, flangia Ø = 180 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
470 mm
Larghezza
290 mm
Profondità
131 mm
Larghezza componente aggiuntivo
160 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø
0-180 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
Peso netto individuale
992.000 g
Singolo volume
10.950 l
EAN-Code
4013456533264
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, KompaX® 2 Installation in: on-site mixed concrete For ceiling exits up to diameter: 180 mm Wattage max.: 52 Watt Diameter: ____________  Luminaire installation height: _________________ (max. 200mm) Projection of ballast (AL): _____________ Dimension of ballast (L x W x H):______________ Ceiling thickness: __________________ Fire protection class F:___ (please complete all fields) Art. No. 1292-27 / 920 859 269
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD