??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1292-27 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-27
Art. No.
1292-27
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per cemento in situ, con piastra, incartongesso, flangia Ø = 180 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
470 mm
Larghezza
290 mm
Profondità
131 mm
Uscita a soffitto (DE) Ø
0-180 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
E-No.
920859269
Peso netto individuale
992.000 g
Singolo volume
10.950 l
EAN-Code
4013456533264
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, KompaX® 2 Installazioni su: calcetruzzo in cantiere Per uscita soffito fino diametro: 180 mm Potenza massima: 52 Watt Diametro__________ Altezza lampada_____________(max. 200mm) Apertura alimentatore (AL)_____________ dimensioni Alimentatore (L x B x H)___________ spessore soffitto:_____________ classe di protezione antincendio (Per favore riempire tutto) Numero d'articolo: 1292-27 / E-No.: 920 589 269
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD