??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-27 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-27
No art.
1292-27
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pr béton coulé avec plaque fibres minér, échappement de plafond Ø <= 180 mm
level of detail
Longueur
470 mm
Largeur
290 mm
Profondeur
131 mm
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
Orifice de plafond (DA) Ø
0-180 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
Poids net
992.000 g
Volume
10.950 l
EAN-Code
4013456533264
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, KompaX® 2 Installation in: on-site mixed concrete For ceiling exits up to diameter: 180 mm Wattage max.: 52 Watt Diameter: ____________  Luminaire installation height: _________________ (max. 200mm) Projection of ballast (AL): _____________ Dimension of ballast (L x W x H):______________ Ceiling thickness: __________________ Fire protection class F:___ (please complete all fields) Art. No. 1292-27 / 920 859 269
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés