??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1292-27 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-27
No art.
1292-27
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pr béton coulé avec plaque fibres minér, échappement de plafond Ø <= 180 mm
Niveau de détail
Longueur
470 mm
Largeur
290 mm
Profondeur
131 mm
Orifice de plafond (DA) Ø
0-180 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
E-No.
920859269
Poids net
992.000 g
Volume
10.950 l
EAN-Code
4013456533264
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement KompaX® 2 Installation en: béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre: 180 mm Puissance de lampe max.: 52 Watt Diamètre:_________________ Hauteur d’encastrement du luminaire: _________________ (max. 200 mm) Écartement ballast (AL): _____________ Dimensions ballast (LxlxH):______________ Épaisseur du plafond: __________________ Classe de protection incendie F:___ Classe de protection incendie F___ (veuillez compléter tous les champs) Numéro d'article: 1292-27 / E-No.: 920 859 269
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés