국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1292-14
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_14.prj},{NB=1292-14(2)},{CNSORDERNO=1292-14},{BZ=Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 2, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{GR=50},{IP=5},{OP=10},{ENO=920 897 229},{CNSMASSEXACT=243.000},{CNSVOLUMEEXACT=11.540},{CNSEAN=4013456350816},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=- wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet Vergrößerung der Einbauhöhe um 50 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-14},{PICTURESMALL=1292_14.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1292-14 - Instal. housing intermediate frame
Bill of material
1292-14
Art. No.
1292-14
Designation
Instal. housing intermediate frame, for KompaX® 2, installation height 50 mm
Level of details
300
200
300
200
Increasing installation height
50
mm
E No.
920 897 229
Individual net weight
243.000
g
Single volume
11.540
l
EAN code
4013456350816
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
- is snapped in between front and rear part of the KompaX 2 housing - Increase of the installation height by 50 mm with support elements for installation heights 125/175 mm Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-14
ETIM 40
EC002472
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성