??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-14 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-14
No art.
1292-14
Désignation
Encastrement rehausses, pour KompaX® 2, rehausses 50 mm
level of detail
Prolongation de la hauteur d‘encastrement
50 mm
E-No.
920 897 229
Poids net
243.000 g
Volume
11.540 l
EAN-Code
4013456350816
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
- is snapped in between front and rear part of the KompaX 2 housing - Increase of the installation height by 50 mm with support elements for installation heights 125/175 mm Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-14
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés