??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-14 - Einbaugehäuse Zwischenrahmen
Stückliste
1292-14
Art.-Nr.
1292-14
Bezeichnung
Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 2, Einbauhöhe 50 mm
Detaillierungsgrad
Vergrößerung der Einbauhöhe
50 mm
E-No.
920 897 229
Einzeln-Nettogewicht
243.000 g
Einzeln-Volumen
11.540 l
EAN-Code
4013456350816
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
- wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet Vergrößerung der Einbauhöhe um 50 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-14
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen