??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-14 - Anelli frontali per KompaX®
Lista materiale
1292-14
Art. No.
1292-14
Designazione
Scatola da incasso telaio intermedio, per KompaX® 2, profondità 50 mm
Level of details
Increasing installation height
50 mm
E No.
920 897 229
Peso netto individuale
243.000 g
Singolo volume
11.540 l
EAN code
4013456350816
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
- is snapped in between front and rear part of the KompaX 2 housing - Increase of the installation height by 50 mm with support elements for installation heights 125/175 mm Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-14
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD