??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-13 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-13
No art.
1292-13
Désignation
Encastrement rehausses, pour KompaX® 2, rehausses 25 mm
level of detail
Prolongation de la hauteur d‘encastrement
25 mm
E-No.
920 897 219
Poids net
158.000 g
Volume
5.760 l
EAN-Code
4013456350717
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
- is snapped in between front and rear part of the KompaX 2 housing - Increase of installation height by 25 mm with support elements for installation heights 125/175 mm Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-13
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés