??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-13 - Einbaugehäuse Zwischenrahmen
Stückliste
1292-13
Art.-Nr.
1292-13
Bezeichnung
Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 2, Einbauhöhe 25 mm
Detaillierungsgrad
Vergrößerung der Einbauhöhe
25 mm
E-No.
920 897 219
Einzeln-Nettogewicht
158.000 g
Einzeln-Volumen
5.760 l
EAN-Code
4013456350717
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
- wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet - Vergrößerung der Einbauhöhe um 25 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-13
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen