??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-13 - Anelli frontali per KompaX®
Lista materiale
1292-13
Art. No.
1292-13
Designazione
Scatola da incasso telaio intermedio, per KompaX® 2, profondità 25 mm
Level of details
Increasing installation height
25 mm
E No.
920 897 219
Peso netto individuale
158.000 g
Singolo volume
5.760 l
EAN code
4013456350717
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
- is snapped in between front and rear part of the KompaX 2 housing - Increase of installation height by 25 mm with support elements for installation heights 125/175 mm Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-13
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD